- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Contrôleurs de vitesse
- ASR / ASQ
- ASR * 30 / ASQ * 30, Air Saving Valve (Valve PFC / QFC)
ASR * 30 / ASQ * 30, Air Saving Valve (Valve PFC / QFC)
ASR / ASQ (valve PFC / CFQ) peut réduire la consommation d'air de 25%. La soupape de commande PFC a un réglage de la pression et de la fonction régulation de vitesse. La soupape de commande CFQ offre une fonction de commande d'échappement à haute vitesse et de la vitesse cylindre. Série ASR / ASQ avec raccord instantané (pression / valve Flow), peut réduire la consommation d'air de 40%. La soupape de pression comporte un régulateur avec clapet anti-retour, ainsi que régulateur de vitesse. La vanne de débit offre une alimentation rapide et la soupape d'échappement, plus un régulateur de vitesse.
- Peut réduire la consommation d'air de 25%
- Fluide: air
- Max. Pression de service: 7kgf / cm 2 SUP> (700kPa) 145PSI
- ASR (vanne PFC): vanne de régulation avec réglage de la pression
et fonctions de régulation de la vitesse- ASQ (valve QFC): soupape de commande à haut débit
et fonctions de contrôle de la vitesse du vérin- Filets métriques et NPT LI> UL>
- ASR (vanne PFC): vanne de régulation avec réglage de la pression