ASR / ASQ
ASR/ASQ (vanne PFC/QFC) peut réduire la consommation d'air de 25%. La vanne de contrôle PFC dispose d'un régulateur de pression et d'une fonction de réglage de la vitesse. La vanne de contrôle QFC offre un échappement à vitesse élevée et une fonction de contrôle de la vitesse du vérin.. La série ASR/ASQ à raccords instantanés (vanne pour la pression/le débit) peut réduire la consommation en air de 40%. La vanne à pression dispose d'un régulateur avec clapet anti-retour, ainsi que d'un limiteur de débit. Le régleur de débit dispose d'une vanne d'échappement et d'alimentation rapide, ainsi que d'un limiteur de débit.
ASR * 30 / ASQ * 30, Air Saving Valve (Valve PFC / QFC)
ASR / ASQ (valve PFC / CFQ) peut réduire la consommation d'air de 25%. La soupape de commande PFC a un réglage de la pression et de la fonction régulation de vitesse. La soupape de commande CFQ offre une fonction de commande d'échappement à haute vitesse et de la vitesse cylindre. Série ASR / ASQ avec raccord instantané (pression / valve Flow), peut réduire la consommation d'air de 40%. La soupape de pression comporte un régulateur avec clapet anti-retour, ainsi que régulateur de vitesse. La vanne de débit offre une alimentation rapide et la soupape d'échappement, plus un régulateur de vitesse.- Peut réduire la consommation d'air de 25%
- Fluide: air
- Max. Pression de service: 7kgf / cm 2 SUP> (700kPa) 145PSI
- ASR (vanne PFC): vanne de régulation avec réglage de la pression
et fonctions de régulation de la vitesse- ASQ (valve QFC): soupape de commande à haut débit
et fonctions de contrôle de la vitesse du vérin- Filets métriques et NPT LI> UL>
- ASR (vanne PFC): vanne de régulation avec réglage de la pression
ASR / ASQ, Air Saving Valve (PFC / QFC Valve), métrique
ASR/ASQ (vanne PFC/QFC) peut réduire la consommation d'air de 25%. La vanne de contrôle PFC dispose d'un régulateur de pression et d'une fonction de réglage de la vitesse. La vanne de contrôle QFC offre un échappement à vitesse élevée et une fonction de contrôle de la vitesse du vérin.. La série ASR/ASQ à raccords instantanés (vanne pour la pression/le débit) peut réduire la consommation en air de 40%. La vanne à pression dispose d'un régulateur avec clapet anti-retour, ainsi que d'un limiteur de débit. Le régleur de débit dispose d'une vanne d'échappement et d'alimentation rapide, ainsi que d'un limiteur de débit.- Peut réduire la consommation d'air de 25% li>
- Fluide: air li>
- Max. Pression de fonctionnement: 7kgf / cm 2 sup> (700kPa) 100PSI li>
- ASR (vanne PFC): vanne de régulation à régulation de pression et de régulation de vitesse li>
- ASQ (vanne QFC): vanne de régulation à haute vitesse d'échappement et fonctions de contrôle de la vitesse du vérin li> ul>
ASR / Q, contrôleur de vitesse Air Saving
AS-R / AS-Q peut réduire la consommation d'air de 25%. Les fonctions AS-R afin de réduire la pression de retour de la course. Les fonctions AS-Q comme une fourniture rapide et d'échappement afin d'éviter l'extension soudaine du piston et éviter tout retard dans la charge de pression. La mise à jour AS-R / AS-Q combine maintenant plusieurs ajustements à une de simplifier les opérations. P>
- Réduction de la consommation d'air de 25% lors du montage à cylindre li>
- Le montage et le fonctionnement sont les mêmes que contrôleur régulier de vitesse li>
- Pas de retard de temps de réponse avec commande à deux pressions li>
- fonctionnement simplifié en combinant plusieurs ajustements à un li> ul>