- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Contrôleurs de vitesse
- ASR / ASQ
- ASR / Q, contrôleur de vitesse Air Saving
ASR / Q, contrôleur de vitesse Air Saving
AS-R / AS-Q peut réduire la consommation d'air de 25%. Les fonctions AS-R afin de réduire la pression de retour de la course. Les fonctions AS-Q comme une fourniture rapide et d'échappement afin d'éviter l'extension soudaine du piston et éviter tout retard dans la charge de pression. La mise à jour AS-R / AS-Q combine maintenant plusieurs ajustements à une de simplifier les opérations. P>
- Réduction de la consommation d'air de 25% lors du montage à cylindre li>
- Le montage et le fonctionnement sont les mêmes que contrôleur régulier de vitesse li>
- Pas de retard de temps de réponse avec commande à deux pressions li>
- fonctionnement simplifié en combinant plusieurs ajustements à un li> ul>