- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Contrôleurs de vitesse
- ASR / ASQ
- ASR / ASQ, Air Saving Valve (PFC / QFC Valve), métrique
ASR / ASQ, Air Saving Valve (PFC / QFC Valve), métrique
ASR/ASQ (vanne PFC/QFC) peut réduire la consommation d'air de 25%. La vanne de contrôle PFC dispose d'un régulateur de pression et d'une fonction de réglage de la vitesse. La vanne de contrôle QFC offre un échappement à vitesse élevée et une fonction de contrôle de la vitesse du vérin.. La série ASR/ASQ à raccords instantanés (vanne pour la pression/le débit) peut réduire la consommation en air de 40%. La vanne à pression dispose d'un régulateur avec clapet anti-retour, ainsi que d'un limiteur de débit. Le régleur de débit dispose d'une vanne d'échappement et d'alimentation rapide, ainsi que d'un limiteur de débit.
- Peut réduire la consommation d'air de 25% li>
- Fluide: air li>
- Max. Pression de fonctionnement: 7kgf / cm 2 sup> (700kPa) 100PSI li>
- ASR (vanne PFC): vanne de régulation à régulation de pression et de régulation de vitesse li>
- ASQ (vanne QFC): vanne de régulation à haute vitesse d'échappement et fonctions de contrôle de la vitesse du vérin li> ul>