- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- la norme
- CM2
- C(D)BM2, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, verrouillage de tige
C(D)BM2, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, verrouillage de tige
Série cylindres en acier inoxydable-Z sont TM2 compacts, légers et offrent des performances élevées. La conception d'étanchéité du piston et le joint de tige assure une excellente vie. Support transparent détecteur offre une visibilité de l'état du commutateur. La série-Z offre CM2 flexibilité supplémentaire, y compris l'option de tiges mâles et femelles. Où l'espace est limité, vous pouvez choisir une extrémité de tige femelle (jusqu'à 29 mm plus court) et / ou du type bossage de coupe (jusqu'à 16 mm plus court). pare-chocs en caoutchouc sont standard. La série Z-CM2 offre une variété d'options de montage. P>
- Vérin à verrouillage de tige CBM2
- Double effet, simple tige
- 8 options de montage disponibles
- Alésage : 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm
- Compatible avec les détecteurs