- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Compact
- CQ2
- C (D) BQ2, cylindre compact, double effet, simple tige, verrouillage Fin
C (D) BQ2, cylindre compact, double effet, simple tige, verrouillage Fin
Mettre fin à la version verrouillage de l'action double standard, version simple tige du cylindre compact CQ2. Fin des serrures de course sont inclus peut être utilisé pour maintenir une charge en cas de perte de pression d'air. Le CQ2 est disponible dans l'alésage tailles de 20 mm à 100 mm. Il est livré avec filets de la tige de piston mâles ou femelles. Il est possible de monter les détecteurs sur l'un des 4 surfaces.
- Vérin compact, double effet, simple tige, verrouillage de tige
- Alésage (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.