- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Verrouillage
- CLA2
- C (D) LA2, Serrure cylindre d'air, double effet, simple tige
C (D) LA2, Serrure cylindre d'air, double effet, simple tige
Le cylindre CLA2 agit comme un frein pneumatique à-sauvegarde de ressort. Lorsque la rétroaction de position externe envoie un signal à une vanne d'air, le frein est actionné et des chaussures à action rapide de saisir l'arbre de l'actionneur. Lorsque la pression est supprimée, le ressort se verrouille automatiquement le frein sur l'arbre. Trois mécanismes de verrouillage sont disponibles: serrure à ressort, verrouillage de l'air sous pression et verrouillage de pression air / ressort. Les serrures de CLA2 dans les deux sens, vient en cinq dimensions de l'alésage, et est disponible avec des ports PT ou du TNP. Les autres caractéristiques comprennent un fonctionnement sans lubrifiant, des coussins d'air, et sept styles de montage. P>
- Double effet, vérin simple tige avec serrure
- Montage: base, pied axial, bride de tige, bride de tête, chape simple, double chape, tourillon central
- Tailles d'alésage (mm): 40, 50, 63, 80, 100
- Frappe jusqu'à 1500mm (en fonction de la taille de l'alésage et du montage)
- Interrupteur automatique capable LI> UL>