- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Verrouillage
- CLM2
- C (D) LM2, vérin pneumatique, double effet, simple tige, bloqueur
C (D) LM2, vérin pneumatique, double effet, simple tige, bloqueur
La série CLM2 offre un mécanisme de freinage pour stopper la tige en tout point aussi bien lorsqu'elle est en extension que lorsque elle est en rétraction. Avec 3 mécanismes de freinage différents et 4 alésages disponibles, SMC vous donne le choix afin que vous sélectionniez l'unité correspondant le mieux à votre application. Le modèle CLM2, compact et léger fait partie de la gamme de produit CM2.
- Vérin à serrure fine, CLM2 li>
- Double effet, tige unique li>
- 10 options de montage disponibles li>
- Air hydro option disponible li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>