- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Verrouillage
- CLS
- C (D) LS, FERMETURES, double effet, simple tige, autocommutateur Capable
C (D) LS, FERMETURES, double effet, simple tige, autocommutateur Capable
Le vérin bloqueur de la série CLS est idéal pour les applications nécessitant des arrêts intermédiaires et d'urgence ou un mécanisme de prévention des chutes. L'unité de verrouillage compacte est légère et permet de réduire l'encombrement. Les détecteurs sur le vérin à frein sont en option, ce qui permet de détecter l'état de l'unité de blocage (piston du frein) en utilisant le signal du détecteur. En séparant le mécanisme de verrouillage et le vérin à frein, SMC a ainsi minimisé l'influence de la qualité de l'air non verrouillé au niveau de l'humidité et de la condensation.
- Construction à l'épreuve des pannes
- Effort de maintien identique dans les deux sens
- Détecteur de blocage
- Facilité d'entretien améliorée
- Courses jusqu'à 1600 selon les fixations de montage
- Vérin compatible avec un détecteur
- Unité de freinage compatible avec un détecteur