- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Compact
- CQ2
- C (D) Q2 * RZ, Cylindre compact, double effet, simple tige, résistant à l'eau
C (D) Q2 * RZ, Cylindre compact, double effet, simple tige, résistant à l'eau
Version résistant à l'eau du type à action double, simple version tige du cylindre compact de CQ2 comprend un essuie-tige pour empêcher l'humidité de pénétrer dans l'actionneur. Le CQ2 est disponible dans l'alésage tailles de 20 mm à 100 mm. Il est livré avec filets de la tige de piston mâles ou femelles. Il est possible de monter les détecteurs sur l'un des 4 surfaces. P>
- Vérin compact, résistant à l'eau, double effet, simple tige
- Alésage (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.