- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Compact
- CQ2
- C (D) Q2 * SZ, Cylindre compact, double effet, simple tige, charge anti-latérale
C (D) Q2 * SZ, Cylindre compact, double effet, simple tige, charge anti-latérale
version forte charge latérale de l'acteur double standard, version simple de la tige du cylindre compact de CQ2 permet des charges latérales élevées que la norme de CQ2. Le CQ2 est disponible dans l'alésage tailles de 32 mm à 100 mm. Il est livré avec filets de la tige de piston mâles ou femelles. Il est possible de monter les détecteurs sur l'un des 4 surfaces.
- Vérin compact : palier renforcé
- Alésage (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: Rc, NPT or G
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.