- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Compact
- CQ2
- C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige, grand alésage avec rainure de fixation du détecteur
C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige, grand alésage avec rainure de fixation du détecteur
Grand alésage double standard effet, simple version tige du cylindre compact CQ2. Le CQ2 est disponible dans l'alésage tailles de 125mm à 200mm. Il est livré avec filets de la tige de piston mâles ou femelles. Il est possible de monter les détecteurs sur l'un des 4 surfaces.
- Vérin compact : gros diamètre Double effet, simple tige
- Alésage (mm): 125, 140, 160, 180, 200
- Course standard (mm): 10 à 300
- Taraudage de l'orifice: Rc, NPT, G
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.