- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Compact
- CQ2
- C(D)Q2K, Vérin compact, double effet, anti-rotation, simple tige avec rainure de fixation du détecteur
C(D)Q2K, Vérin compact, double effet, anti-rotation, simple tige avec rainure de fixation du détecteur
double effet standard, seule version tige non tournante du cylindre compact de CQ2. Le CQ2 est disponible dans l'alésage tailles de 12mm à 63mm. Il est livré avec filets de la tige de piston mâles ou femelles. Il est possible de monter les détecteurs sur l'un des 4 surfaces.
- Vérin compact : tige antirotation Double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 63)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.