- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Compact
- LCQ
- C (D) QM, cylindre compact, guide à tige
C (D) QM, cylindre compact, guide à tige
Le CQM est un vérin compact intégrant une colonne et une plaque. La série est disponible dans les alésages 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 mm et présentent les mêmes dimensions de montage que le CQ2. La colonne et la plaquette permettent de monter directement la pièce de travail. La série CQM offre une résistance de charge latérale 4 fois supérieure à celle du CQ2K et une précision d'anti-rotation de ±0.2°.
- Vérin compact à colonne
- Alésages (mm) : 12, 16, 20, 25, 32
- Course standard (mm) : 5 à 100
- 4 fois la résistance de charge latérale du CQ2K
- Précision anti-rotation de 0.2 maxi.