- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Compact
- CQ2
- C (D) QP2B, cylindre compact, simple effet, simple tige, axial Piping
C (D) QP2B, cylindre compact, simple effet, simple tige, axial Piping
Version axiale de la tuyauterie de l'étalon simple effet, seule la version de la tige du vérin CQ2 compact comprend des ports sur l'extrémité de l'actionneur. Le CQ2 est disponible dans l'alésage tailles de 12mm à 100mm. Il est livré avec filets de la tige de piston mâles ou femelles. Il est possible de monter les détecteurs sur l'un des 4 surfaces.
- Vérin compact, Simple effet, simple tige, raccordement axial
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
- Course standard (mm): 5, 10, 20
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.