- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Tirants
- CS1
- C(D)S1, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, lubrifié
C(D)S1, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, lubrifié
Series CS1 air cylinder single rod double acting version of SMC's largest bore cylinder. This version is NOT pre-lubricated so a lubricator in your system is required. This series is available in bore sizes up to 300mm and stroke lengths up to 2400mm. Additionally, the CS1 can be ordered auto-switch capable. Other options include, large bore sizes up to 300mm, various mounting configurations, cushion for noise damping.
- Double effet, simple tige, lubrifié
- Alésage : 125 mm à 300 mm
- Courses jusqu'à 2400 mm
- Sept types de montage disponibles
- Compatible avec les détecteurs