- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Basse vitesse / faible friction
- Faible frottement
- CS1
- C (D) S1 * Q, Vérin pneumatique double effet, simple tige, à faible friction
C (D) S1 * Q, Vérin pneumatique double effet, simple tige, à faible friction
Le CS1, le style du tirant, vérin pneumatique à faible friction a été conçu avec une faible résistance au coulissement du piston, ce qui rend cet idéal de cylindre d'air pour des applications de commande de contact de pression nécessitant des mouvements en douceur à basse pression. Le cylindre à air CS1 offre 3 tailles d'alésage (125, 140 et 160 mm), 7 options de montage et est capable auto commutateur. D'autres options incluent des bottes de tige et coussins. P>
P>
- Double effet, tige unique, faible friction LI>
- Disponible avec les threads de port Rc, NPT ou G LI>
- Taille d'alésage (mm): 125, 140, 160 LI>
- Fonction de commutation automatique LI>
- Variété de fils de plomb ou de connecteurs précâblés LI> UL>