- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Tirants
- CS1
- C (D) S1 * Q, Vérin pneumatique double effet, simple tige, à faible friction
C (D) S1 * Q, Vérin pneumatique double effet, simple tige, à faible friction
Série CS1 du vérin pneumatique à faible friction Version simple tige double effet du plus grand cylindre d'alésage de SMC. Cette version peut être utilisée dans des situations mouvement lisse basse pression ou lorsque la friction de glissement inférieure est nécessaire. Cette série est disponible dans l'alésage tailles jusqu'à 160 mm et des longueurs de course jusqu'à 1600mm. De plus, le CS1 peut être commandé commutateur automatique capable. D'autres options incluent, diverses configurations de montage, coussin pour amortir le bruit. P>
- Double effet, tige unique, faible friction LI>
- Disponible avec les threads de port Rc, NPT ou G LI>
- Taille d'alésage (mm): 125, 140, 160 LI>
- Fonction de commutation automatique LI>
- Variété de fils de plomb ou de connecteurs précâblés LI> UL>