- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Actionneurs linéaires
 - la norme
 - CS2
 - C (D) S2, cylindre d'air, double effet, simple tige
 
C (D) S2, cylindre d'air, double effet, simple tige
Série CS2 double effet, simple tige, le cylindre à air sans lubrification. Aluminium coulé sous pression est utilisé à la fois la tige et la tête coques, ce qui signifie une réduction de poids maximum d'environ 50% (d'alésage de 125 mm de base, course 100 mm). Cette série est disponible dans l'alésage tailles 125mm, 140mm et 160mm avec un maximum coups jusqu'à 1600mm (en fonction de la configuration de montage). Les coussins d'air sont standard sur les deux extrémités. D'autres options incluent des commutateurs automatiques, des bottes de tige, et Rc, NPT ou types de fil G. P>
- Double effet, tige unique LI>
 - Taille d'alésage (mm): 125, 140, 160 LI>
 - Threads de ports disponibles: Rc, NPT, G LI>
 - Bottes à tige optionnelles LI>
 - Interrupteur automatique capable LI> UL>