- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- la norme
- CS2
- C (D) S2W, cylindre d'air, Double effet, Rod
C (D) S2W, cylindre d'air, Double effet, Rod
Série CS2 double effet, double tige, le cylindre à air sans lubrification. Aluminium coulé sous pression est utilisé à la fois la tige et la tête coques, ce qui signifie une réduction de poids maximum d'environ 50% (d'alésage de 125 mm de base, course 100 mm). Cette série est disponible dans l'alésage tailles 125mm, 140mm et 160mm avec un maximum coups jusqu'à 1200mm (en fonction de la configuration de montage). Les coussins d'air sont standard sur les deux extrémités. D'autres options incluent des commutateurs automatiques, des bottes de tige, et Rc, NPT ou types de fil G. P>
- Vérin pneumatique, double effet, tige traversante
- Alésages (mm) : 125, 140, 160
- Montage : basique, équerre, bride, tourillon
- Soufflets de tige et amortissements disponibles
- Compatible avec les détecteurs