- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Montage sur vanne
- CV3
- C (D) V3K, vanne montée cylindre, non-rotation, double effet
C (D) V3K, vanne montée cylindre, non-rotation, double effet
La série CV3 est une série de vérin double effet à distributeur intégré. Le mode de fonctionnement peut passer de tige rentrée à tige sortie. Les limiteurs de débit intégrés sont fournis afin de pouvoir réguler la vitesse de débit dans toutes les directions. Pour cette série CV3, il existe 6 types de montage possibles et les alésages vont de 40 mm à 100 mm. La série CV3 est compatible avec les détecteurs.
- Non rotatif, double effet, monté sur vanne LI>
- Alésages applicables (mm): 40, 50, 63 LI>
- 6 styles de montage LI>
- Interrupteur automatique capable LI> UL>