- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - spécialisés Actionneurs
 - Montage sur vanne
 - CVS1
 - C (D) V S1, vanne montée cylindre, double effet, simple tige
 
C (D) V S1, vanne montée cylindre, double effet, simple tige
La série CVS1 est un vérin à distributeur intégré à double effet, simple tige avec limiteur de vitesse intégré. Le mode de fonctionnement peut passer de tige rentrée à tige sortie. Des électrodistributeurs monostables, bistables ou à 3 positions peuvent être installés. Il existe sept options de montage disponibles pour la série CVS1 des alésages allant de 40 mm à 100 mm. Un vérin avec un détecteur intégré peut également être manufacturé.
- Non rotatif, double effet, monté sur vanne LI>
 - Alésages applicables (mm): 40, 50, 63, 80, 100 LI>
 - 7 styles de montage LI>
 - Interrupteur automatique capable LI> UL>