- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- la norme
- CM2
- C (D) M2-Z, Double effet, simple tige, vérin pneumatique, Option Port
C (D) M2-Z, Double effet, simple tige, vérin pneumatique, Option Port
Série CM2-XC20 déplace le port arrière à une position axiale et offre la même performance compacte, légère et haute que la norme Z-CM2. La conception d'étanchéité du piston et le joint de tige assure une excellente vie. La série-Z offre CM2 flexibilité supplémentaire, y compris l'option de tiges mâles et femelles. Où l'espace est limité, vous pouvez choisir une extrémité de tige femelle (jusqu'à 29 mm plus court) et / ou du type bossage de coupe (jusqu'à 16 mm plus court). pare-chocs en caoutchouc sont standard. La série Z-CM2 offre une variété d'options de montage p>
- Option de port axial (XC20) li> ul>