- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- la norme
- CM2
- C (D) M2-Z, Double effet, simple tige, bouteille d'air, Options de trait
C (D) M2-Z, Double effet, simple tige, bouteille d'air, Options de trait
Options de course-Z sont CM2 de grandes solutions pour des applications spécialisées, mais offrent la même performance compacte, légère et haute. La conception d'étanchéité du piston et le joint de tige assure une excellente vie. Support transparent détecteur offre une visibilité de l'état du commutateur. La série-Z offre CM2 flexibilité supplémentaire, y compris l'option de tiges mâles et femelles. Où l'espace est limité, vous pouvez choisir une extrémité de tige femelle (jusqu'à 29 mm plus court) et / ou bossage de coupe (jusqu'à 16 mm plus court). pare-chocs en caoutchouc sont standard. La série Z-CM2 offre une variété d'options de montage p>
- Double effet, tige unique avec XB9, XC8, XC9, XC10, XC11 ou XC12
- Double tige double effet w / XC10
- XB9 est capable de basses vitesses plage de 5 à 50 mm / sec L'option
- XC8 a une course réglable dans la direction d'extension L'option
- XC9 a une course réglable dans le sens de la rétraction
- XC10 est double course avec 4 positions (type double tige)
- XC11 est double course avec 3 positions (type simple tige)
- XC12 est un cylindre tandem à double force
- Tailles d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40
- Variété d'interrupteurs et longueurs de fils li> ul>