- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Actionneurs linéaires
 - la norme
 - CS2
 - C (D) S2, double effet, simple tige, Options environnementales
 
C (D) S2, double effet, simple tige, Options environnementales
Série avec des options environnementales CS2 est un double effet, simple tige, cylindre d'air non-lubrifiant qui est bien adapté pour des applications plus sévères. Aluminium coulé sous pression est utilisé à la fois la tige et la tête coques, ce qui signifie une réduction de poids maximum d'environ 50% (d'alésage de 125 mm de base, course 100 mm). Cette série est disponible dans l'alésage tailles 125mm, 140mm et 160mm avec des coups maximales jusqu'à 1600mm (dependings sur la configuration de montage). P>
- Double effet, tige unique li>
 - XC4 - Grattoir à tige extra-robuste pour environnements poussiéreux li>
 - XC22 - Joints en caoutchouc fluoré pour la compatibilité chimique li>
 - XC35 - Grattoir à boudin pour enlever les scories de soudure de la tige de piston li>
 - XC68 - Tige de piston en acier inoxydable chromé dur li>
 - Auto Switch capable li> ul>