- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Actionneurs linéaires
 - la norme
 - CS2
 - C (D) S2, double effet, simple tige, Options de trait
 
C (D) S2, double effet, simple tige, Options de trait
Série avec des options de CS2 temps fournit des solutions uniques pour des applications spécialisées. Il a les mêmes caractéristiques que le cylindre d'air standard CS2. aluminium léger moulé sous pression est utilisé à la fois la tige et la tête des couvertures. Cette série est disponible dans l'alésage tailles 125mm, 140mm et 160mm. Les coussins d'air sont standard sur les deux extrémités. p>
- Double effet, tige simple XC9, XC10, XC11 li> L'option
 - XC9 a une course réglable dans le sens de la rétraction li>
 - XC10 est double course avec 4 positions (type double tige) li>
 - XC11 est un double trait avec 3 positions (type tige) li>
 - Tailles d'alésage (mm): 125, 140, 160 li>
 - Variété d'interrupteurs et longueurs de fils de plomb li> ul>