- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Verrouillage
- CLK2
- CLK2 (G), Pince cylindre w / Lock, Auto commutateur capable, bande Type de montage
CLK2 (G), Pince cylindre w / Lock, Auto commutateur capable, bande Type de montage
Si vous êtes à la recherche d’un vérin de bridage compact avec blocage, ne cherchez pas plus loin que notre gamme de Série CLK2 récemment améliorée. Entièrement interchangeables avec nos produits CLK1 existants, ces vérins de bridage présentent des longueurs de vérin inférieures de 2 mm et une configuration de cache améliorée. Disponibles avec les options Taraudage NPT en standard, ces vérins peuvent être raccordés à 3 positions d'orifice différentes. Avec sa performance d’ouverture du blocage améliorée, qui facilite le montage et l'entretien, notre Série CLK2 est le choix idéal pour les applications de maintien dans un état bridé ou non bridé.
- Taille d'alésage (mm): 32-63 LI>
- Course (mm): 50-150 LI>
- Peut être verrouillé à n'importe quelle position sur toute la course LI>
- Sélection du verrouillage de rétraction & amp; le verrouillage d'extension est possible LI>
- Tuyauterie non requise pour le déverrouillage LI> UL>