- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- la norme
- CM2
- CM2-Z, Double effet, simple tige, bouteille d'air, température d'options Résistant
CM2-Z, Double effet, simple tige, bouteille d'air, température d'options Résistant
cylindres en acier inoxydable Série Z-CM2 avec des options de température offrent les mêmes performances compact, léger et haut que la norme Z-CM2. La conception d'étanchéité du piston et le joint de tige assure une excellente vie. La série-Z offre CM2 flexibilité supplémentaire, y compris l'option de tiges mâles et femelles. Où l'espace est limité, vous pouvez choisir une extrémité de tige femelle (jusqu'à 29 mm plus court) et / ou du type bossage de coupe (jusqu'à 16 mm plus court). pare-chocs en caoutchouc sont standard. La série Z-CM2 offre une variété d'options de montage. P>
- Double effet, vérin simple tige
- Haute température (XB6) Tailles d'alésage (mm) 20, 25, 32, 40
- Basse température (XB7) Tailles d'alésage (mm) 20, 25, 32, 40
- Plage ambiante basse température (XB7) -40 à 70 ° C
- Température ambiante élevée (XB6) -10 à 150 ° C li> ul>