- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Verrouillage
- SNC
- CLS, Accessoire, Axe pour articulation/Axe de chape
CLS, Accessoire, Axe pour articulation/Axe de chape
Le vérin bloqueur de la série CNS est idéal pour les applications nécessitant des arrêts intermédiaires et d'urgence ou un mécanisme de prévention des chutes. L'unité de verrouillage compacte permet de réduire l'encombrement et la construction intégrée et séparée du mécanisme de verrouillage et la chambre du piston non bloqué minimise les effets d'un air d'une qualité pauvre.
- Axe pour articulation/Axe de chape
- Alésage: 125mm, 140mm, 160mm, 180mm, 200mm et 250mm