- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- la norme
- CS2
- CS2, double effet, simple tige, Options de température
CS2, double effet, simple tige, Options de température
Série CS2 avec option de température élevée est un double effet, simple tige, le cylindre à air sans lubrification. Aluminium coulé sous pression est utilisé à la fois pour la couverture de la tige et de la tête, qui maintiennent le poids léger de l'actionneur. Cette série est disponible dans l'alésage tailles 125mm, 140mm et 160mm. P>
- XB6 Plage de température élevée de 0 à 150 ° C li>
- Support d'extrémité de tige inclus pour un assemblage facile li>
- Double effet, tige unique li>
- Taille d'alésage (mm): 125, 140, 160 li> ul>