- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Montage sur vanne
- CVQ
- CVQ, Accessoire, genouillères
CVQ, Accessoire, genouillères
Les constructeurs de machine qui utilisent traditionnellement un vérin et un électrodistributeur pour des applications de poussée et de blocage bénéficient désormais d’une solution permettant d'économiser de l’espace et du temps avec le lancement de la nouvelle série CVQ de SMC qui propose une gamme de vérins et de distributeurs. Initialement développé pour fournir un unique système compact tout en un de vérin/distributeur, nous avons simplement pris notre vérin CQ2 le plus populaire et notre électrodistributeur V100 et les avons littéralement construits ensemble en une simple unité. En adoptant cette approche innovante, la gamme du nouveau vérin CVQ permet une plus grande économie d’espace étant donné qu'il n’est pas nécessaire de prévoir de l’espace pour le distributeur ou le raccordement. En éliminant le raccord, de futurs bénéfices en termes de performance seront obtenus, tels que la réduction de la chute de pression et de la consommation d’air - jusqu’à 37% par cycle – et un temps de réponse amélioré en comparaison avec les configurations précédentes de vérin et de distributeur séparés. En tant que système tout en un, la nouvelle CVQ requiert seulement trois connexions de raccordement, au lieu de sept comme c'était le cas auparavant, et assure une réduction du temps de travail en ce qui concerne l'installation et la maintenance. Actuellement, la série CVQ combine un vérin compact à double effet disponible en diamètre de tige de 32 ou 40 mm pour des applications qui requièrent une vitesse de vérin entre 50 et 500 mm/s et un électrodistributeur à 2 positions étanche aux poussières IP40 et disponible dans des options de faible consommation de 24 ou 12 V.
- Accessoires: Tiges
- Tenon de tige et Chape de tige