- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Renforcé
- Guide externe de l'arbre
- Guide de la plate-forme de cylindre Rod - CXT
- CXTL, Vérin avec table à colonnes, guides à billes
CXTL, Vérin avec table à colonnes, guides à billes
Le CXTL intègre une source d'alimentation du cylindre compact par l'intermédiaire d'un accouplement flexible à la douille à billes de grande précision portant guides d'isoler le support de charge à partir du mouvement de la tige et les joints de l'actionneur. Pare-chocs en caoutchouc sont standard avec des amortisseurs en option et réglage de la course (X138). Le (L) douille à billes de grande précision permet un fonctionnement en douceur qui assure une résistance de Voyage stable, apte à pousser et les applications de levage. P>
- Tailles d'alésage: 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm li>
- Plage de course réglable standard: 10 mm (toutes les tailles d'alésage) li>
- Option X138, plage de course réglable: 26 mm (alésage 12, 16); li>
- 28 mm (20, 25 alésage); 44 mm (32 alésage); 40 mm (40 alésages) li>
- Option d'amortisseur de chocs li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>