- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Renforcé
- Guide externe de l'arbre
- Guide de la plate-forme de cylindre Rod - CXT
- CXTM, Vérin avec table à colonnes, guides lisses
CXTM, Vérin avec table à colonnes, guides lisses
Le CXTM intègre une source d'alimentation du cylindre compact par l'intermédiaire d'un accouplement flexible aux guides de palier lisse en alliage d'acier au carbone pour isoler la charge de palier du mouvement de la tige et les joints de l'actionneur. Pare-chocs en caoutchouc sont standard avec des amortisseurs en option et réglage de la course (X138). Le (M) palier lisse en alliage d'acier au carbone assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale, adapté pour arrêter les applications. P>
- Tailles d'alésage: 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm li>
- Plage de course réglable standard: 10 mm (toutes les tailles d'alésage) li>
- Option X138, plage de course réglable: 26 mm (alésage 12, 16); li>
- 28 mm (20, 25 alésage); 44 mm (32 alésage); 40 mm (40 alésages) li>
- Option d'amortisseur de chocs li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>