- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- JSY
- JSY + ZK2 Vacuum Unit Combination Manifold
JSY + ZK2 Vacuum Unit Combination Manifold
Manifold combination of JSY3000 5 port solenoid valve and ZK2 vacuum generators into a single manifold. Reduced wiring and space saving for installation on robots. The combination manifold would also allow fieldbus communication to control ZK2 vacuum generators. Valves and vacuum generators have independent supply and exhaust to avoid effects of pressure fluctuations.
JSY Manifold, Kit EX600
Plug-in collecteur JSY avec EX600 Kit de Communication Module. & Nbsp; Jusqu'à 32 solénoïdes peuvent être connectés par collecteur. & Nbsp; EX600 système permet une construction modulaire avec un maximum de 9 unités d'entrée / sortie par collecteur. p>
- Protocole Disponible: EtherNet / IP & trade; span>, Profinet, EtherCAT, SMC sans fil, CC-Link, Profibus DP, DeviceNet & trade; span>, Powerlink (sur commande), Modbus / TCP (sur commande) li>
- Indice de protection: IP67 (JSY1000: IP40) li> ul>
JSY Manifold, Kit EX260
Plug-in collecteur JSY avec EX260 Kit de Communication Module. & Nbsp; Jusqu'à 32 solénoïdes peuvent être connectés par collecteur. série EX260 est une interface compacte et économique pour relier les collecteurs de vanne au réseau Ethernet et bus de terrain. p>
- Protocole Disponible: EtherNet / IP & trade ;, IO-Link, Profinet, EtherCAT, CC-Link, Profibus DP, DeviceNet & trade; span>, Powerlink, Modbus / TCP (sur commande) li>
- Indice de protection: IP67 (JSY1000: IP40) li> ul>
JSY collecteur, D-Sub, ruban plat Kit connecteur
Plug-in collecteur JSY avec D-sub et le connecteur à ruban plat. Jusqu'à 24 solénoïdes peuvent être connectés par collecteur. P>
- D-sub Connecteur (24 solénoïdes), le câble ruban plat (24, 18, 8 ou solénoïdes) li>
- Indice de protection: connecteur D-sub: IP67, IP40 ou IP20; ruban plat: IP40 ou IP20 li> ul>
JSY collecteur, D-Sub, ruban plat Kit connecteur
Plug-in collecteur JSY avec D-sub et le connecteur à ruban plat. Jusqu'à 24 solénoïdes peuvent être connectés par collecteur. P>
- D-sub Connecteur (24 solénoïdes), le câble ruban plat (24, 18, 8 ou solénoïdes) li>
- Indice de protection: connecteur D-sub: IP67, IP40 ou IP20; ruban plat: IP40 ou IP20 li> ul>
JSY Manifold, ZK2 Manifold Kit
New JSY variation that allows the addition of our ZK2 vacuum ejectors in a manifold setting. This extension is orderable separately from the JSY-M and can be added onto the end plate to create a positive and negative pressure manifold. Centrally wired and can be controlled with any JSY-H controller. Manifold and ejectors are ordered separately.
- Only available with the JSY3000-M
- Ejectors come with variable nozzle sizes
- 0kPa to -101kPa and -100kPa to 100kPa options
- 24VDC only
JSY Plug-in ZK2 Ejector
New JSY variation that allows the addition of our ZK2 vacuum ejectors in a manifold setting. This extension is orderable separately from the JSY-M and can be added onto the end plate to create a positive and negative pressure manifold. Centrally wired and can be controlled with any JSY-H controller. Manifold and ejectors are ordered separately.
- Only available with the JSY3000-M
- Ejectors come with variable nozzle sizes
- 0kPa to -101kPa and -100kPa to 100kPa options
- 24VDC only