JSY collecteur, D-Sub, ruban plat Kit connecteur

Plug-in collecteur JSY avec D-sub et le connecteur à ruban plat. Jusqu'à 24 solénoïdes peuvent être connectés par collecteur.

  • D-sub Connecteur (24 solénoïdes), le câble ruban plat (24, 18, 8 ou solénoïdes)
  • Indice de protection: connecteur D-sub: IP67, IP40 ou IP20; ruban plat: IP40 ou IP20
JSY collecteur, D-Sub, ruban plat Kit connecteur
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Séries Configuration Status
Taper Configuration Status
Modèle de connecteur Configuration Status
Sens de la Connex. du Connecteur Configuration Status
Nombre de Stations Configuration Status
P, E Emplacement du port Configuration Status
Bloc ALIM/ECH Configuration Status
A, B Taille Port Configuration Status
Montage Configuration Status
Option sur rail DIN Configuration Status
Collecteur combiné Configuration Status