- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- JSY
- JSY + ZK2 Vacuum Unit Combination Manifold
- JSY Manifold, Kit EX260
JSY Manifold, Kit EX260
Plug-in collecteur JSY avec EX260 Kit de Communication Module. & Nbsp; Jusqu'à 32 solénoïdes peuvent être connectés par collecteur. série EX260 est une interface compacte et économique pour relier les collecteurs de vanne au réseau Ethernet et bus de terrain. p>
- Protocole Disponible: EtherNet / IP & trade ;, IO-Link, Profinet, EtherCAT, CC-Link, Profibus DP, DeviceNet & trade; span>, Powerlink, Modbus / TCP (sur commande) li>
- Indice de protection: IP67 (JSY1000: IP40) li> ul>