- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SV
- Série 2000
- Embase à tirants
Embase à tirants
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.

SS5V2- * 10S6, série 2000, Tie Rod Base de collecteur, bus de terrain Système d'entrée / sortie (pour EX600)
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
- Connecteur enfichable
- Side porté
- Disponible avec pilote externe
- Raccords instantanés
- Protocoles de bus de terrain applicables: DeviceNet ™ SPAN>, PROFIBUS DP, CC-Lien, EtheNet / IP ™ SPAN>, EtherCAT LI> UL>

SS5V2-W10S, série 2000, Tie Rod Base de collecteur, le câblage en série Décentralisée (pour EX500)
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
- Embase à tirant de type EX500 pour vanne SV2000
- Câblage en série décentralisé
- Protection IP67
- Nombre de sorties : 16
- 16 stations maximum disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 6 orifices disponibles

10 SS5V * -W * S * D, EX500 collecteur de câblage série Décentralisée, série Clean
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
- Base de biellette, base de collecteur type EX500 pour vannes SV1000
- Câblage série décentralisé
- Protection IP67
- 16 stations maximum disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- Série salle blanche LI> UL>

SS5V2-W10S1, Série 2000, Embase à tirant, câblage en série avec unité entrée, sortie
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
- Embase à tirant de type EX250 pour vanne SV2000
- Câblage en série avec unité d'entrée/sortie
- Protection IP67
- Nombre d'entrées/sorties : 32 chacun
- 20 stations maxi. disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 6 orifices disponibles

10 SS5V * -W * S1 * D, EX250 Câblage série w / Input / Output Unit Manifold, série Clean
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
- Collecteur de type EX250 pour embase de bielle pour vannes SV * LI>
- Câblage série avec unité d'entrée / sortie LI>
- Protection IP67 LI>
- Nombre d'entrées / sorties: 32 chacune LI>
- Maximum 20 stations disponibles en standard LI>
- Montage sur rail DIN en option LI>
- Série salle blanche LI> UL>

SS5V2-W10S4, série 2000, Tie Rod collecteur de base (pour EX126)
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
- Embase avec unité SI EX126
- Installation et retrait facile de l'unité SI
- Conforme au marquage CE
- Protection IP67
- 16 stations maximum en standard
- Correspond à la CC-Link Ver. 1.10

SS5V2-10S3, Série 2000, Tie Rod Base de collecteur, sortie dédiée Câblage série (EX120)
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
- Embase à tirant de type EX120 pour vanne SV2000
- Câblage en série de la sortie spécifique
- Nombre de sorties : 16
- 16 stations maximum disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 6 orifices disponibles

10 SS5V * - * S3 * D, EX120 Sortie dédiée du collecteur de câblage série, série Clean
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
- Socle de biellette série EX120 pour soupapes SV * LI>
- Câblage série de la sortie dédiée LI>
- Nombre de sorties: 16 LI>
- Maxiumum 16 stations disponibles en standard LI>
- Montage sur rail DIN en option LI>
- Série salle blanche LI> UL>

SS5V1-W10S1, Série 1000 Embase à tirant, câblage en série avec unité entrée, sortie
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
- Embase à tirant série EX250 pour vannes SV1000
- Câblage en série avec unité d'entrée/sortie
- Protection IP67
- Nombre d'entrées/sorties : 32 chacun
- 20 stations maxi. disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 6 orifices disponibles

SS5V2-W10C, série 2000, Tie Rod Base de collecteur, connecteur circulaire
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
- Embase à tirant pour vanne SV2000
- Connecteur coaxial
- Protection IP67
- Nombre de connecteurs : 26 broches
- 20 stations maxi. disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 6 orifices disponibles

10 SS5V * -W * CD, la circulaire de base du collecteur connecteur, série Clean
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
- Collecteur de type à connecteur circulaire à embase pour vannes SV * LI>
- Protection IP67 LI>
- Nombre de connecteurs: 26 broches LI>
- Maximum 20 stations disponibles en standard LI>
- Montage sur rail DIN en option LI>
- Série salle blanche LI> UL>

SS5V2-10F / P *, série 2000, Tie Rod Base de collecteur, D-Sub et câble plat
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
- Embase à tirant pour vanne SV2000
- Connecteur sub-D ou câble plat
- Nombre de connecteurs (sub-D) : 25 broches
- Nombre de connecteurs (câble plat) : 26, 20, 10 broches
- 20 stations maxi. disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 6 orifices disponibles

10 SS5V * - * FD, D-Sub connecteur collecteur de base, série Clean
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
- Collecteur de base de biellette pour vannes SV * LI>
- Connecteur D-sub ou câble plat LI>
- Nombre maximum de solénoïdes: 24 LI>
- Maximum 20 stations disponibles en standard LI>
- Montage sur rail DIN optionnel LI>
- Série salle blanche LI> UL>

10 SS5V * - * D, câble ruban plat connecteur Base de collecteur, série Clean
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
- Collecteur de base de biellette pour vannes SV * LI>
- Connecteur de câble plat plat LI>
- Nombre de connecteurs: 26, 20, 10 LI>
- 20 stations maximum en standard LI>
- Montage sur rail DIN en option LI>
- Série salle blanche LI> UL>