- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SV
- Série 2000
- Embase à tirants
- SS5V2-W10S4, série 2000, Tie Rod collecteur de base (pour EX126)
SS5V2-W10S4, série 2000, Tie Rod collecteur de base (pour EX126)
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
- Embase avec unité SI EX126
- Installation et retrait facile de l'unité SI
- Conforme au marquage CE
- Protection IP67
- 16 stations maximum en standard
- Correspond à la CC-Link Ver. 1.10