- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SV
- Série 2000
- Embase à tirants
- SS5V2-10S3, Série 2000, Tie Rod Base de collecteur, sortie dédiée Câblage série (EX120)
SS5V2-10S3, Série 2000, Tie Rod Base de collecteur, sortie dédiée Câblage série (EX120)
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
- Embase à tirant de type EX120 pour vanne SV2000
- Câblage en série de la sortie spécifique
- Nombre de sorties : 16
- 16 stations maximum disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 6 orifices disponibles