- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SV
- Série 2000
- Embase à tirants
- SS5V2- * 10S6, série 2000, Tie Rod Base de collecteur, bus de terrain Système d'entrée / sortie (pour EX600)
SS5V2- * 10S6, série 2000, Tie Rod Base de collecteur, bus de terrain Système d'entrée / sortie (pour EX600)
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
- Connecteur enfichable
- Side porté
- Disponible avec pilote externe
- Raccords instantanés
- Protocoles de bus de terrain applicables: DeviceNet ™ SPAN>, PROFIBUS DP, CC-Lien, EtheNet / IP ™ SPAN>, EtherCAT LI> UL>