- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- VQC 4000/5000
- Série 4000
- Base de montage Plug-in
Base de montage Plug-in
La série VQC comprend cinq ensembles de câblage standard qui facilitent les travaux de câblage et de maintenance, tandis que les boîtiers de protection de trois d’entre eux sont conformes à la norme IP67 en matière de protection contre la poussière et l’humidité. L'utilisation de connecteurs à broches multiples pour remplacer le câblage à l'intérieur des blocs de distributeur offre une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou de la modification de la configuration du distributeur. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
VV5QC41-**FD*, Montage sur embase, unité embrochable, connecteur sub D
La série VQC comprend cinq ensembles de câblage standard qui facilitent les travaux de câblage et de maintenance, tandis que les boîtiers de protection de trois d’entre eux sont conformes à la norme IP67 en matière de protection contre la poussière et l’humidité. L'utilisation de connecteurs à broches multiples pour remplacer le câblage à l'intérieur des blocs de distributeur offre une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou de la modification de la configuration du distributeur. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
- Pour vannes encliquetables montées sur embase VQC4000
- Conforme Ă IP40
- Le sub connecteur D réduit le travail en minimisant le câblage et réduisant l'encombrement
- Connecteur sub-D Ă 25 broches conforme aux normes MIL
- 1 Ă 12 stations disponibles en standard
VV5QC41 - ** L, monté sur la base, Unité enfichable, fil de plomb
La série VQC comprend cinq ensembles de câblage standard qui facilitent les travaux de câblage et de maintenance, tandis que les boîtiers de protection de trois d’entre eux sont conformes à la norme IP67 en matière de protection contre la poussière et l’humidité. L'utilisation de connecteurs à broches multiples pour remplacer le câblage à l'intérieur des blocs de distributeur offre une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou de la modification de la configuration du distributeur. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
- Pour distributeur embrochable monté sur embase VQC4000
- Conforme à IP67 pour la protection contre la poussière et l'humidité
- Connexion électrique directe
- 1 ~ 12 stations disponibles en standard
VV5QC41 - ** M, monté sur un socle, Unité Plug-in, Multi-connecteur
La série VQC comprend cinq ensembles de câblage standard qui facilitent les travaux de câblage et de maintenance, tandis que les boîtiers de protection de trois d’entre eux sont conformes à la norme IP67 en matière de protection contre la poussière et l’humidité. L'utilisation de connecteurs à broches multiples pour remplacer le câblage à l'intérieur des blocs de distributeur offre une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou de la modification de la configuration du distributeur. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
- Pour vannes encliquetables montées sur embase VQC4000
- Conforme à IP67 pour la protection contre la poussière et l'humidité
- Kit multi-connecteur
- 1 ~ 12 stations disponibles en standard
VV5QC41 - ** PD *, monté sur la base, Unité enfichable, câble ruban plat
La série VQC comprend cinq ensembles de câblage standard qui facilitent les travaux de câblage et de maintenance, tandis que les boîtiers de protection de trois d’entre eux sont conformes à la norme IP67 en matière de protection contre la poussière et l’humidité. L'utilisation de connecteurs à broches multiples pour remplacer le câblage à l'intérieur des blocs de distributeur offre une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou de la modification de la configuration du distributeur. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
- Pour distributeur embrochable monté sur embase VQC4000
- Conforme Ă IP40
- Le câble plat réduit le travail en minimisant le câblage et en réduisant l'encombrement
- Connecteurs de câble plat (26P et 20P) conformes aux normes MIL
- 1 Ă 12 stations disponibles en standard
VV5QC41 - ** S *, monté sur la base, Unité Plug-in, Câblage série Décentralisée (EX500)
La série VQC comprend cinq ensembles de câblage standard qui facilitent les travaux de câblage et de maintenance, tandis que les boîtiers de protection de trois d’entre eux sont conformes à la norme IP67 en matière de protection contre la poussière et l’humidité. L'utilisation de connecteurs à broches multiples pour remplacer le câblage à l'intérieur des blocs de distributeur offre une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou de la modification de la configuration du distributeur. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
- Pour vannes encliquetables montées sur embase VQC4000
- La protection est conforme au degré IP67 de protection contre la poussière et l'humidité
- Système de bus de terrain à passerelle
- Raccords instantanés remplaçables
- 1 Ă 8 stations disponibles en standard
VV5QC41 - ** S *, monté sur la base, Unité enfichable, E / S Unité de transmission série (EX250)
La série VQC comprend cinq ensembles de câblage standard qui facilitent les travaux de câblage et de maintenance, tandis que les boîtiers de protection de trois d’entre eux sont conformes à la norme IP67 en matière de protection contre la poussière et l’humidité. L'utilisation de connecteurs à broches multiples pour remplacer le câblage à l'intérieur des blocs de distributeur offre une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou de la modification de la configuration du distributeur. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
- Pour vannes encliquetables montées sur embase VQC4000
- La protection est conforme au degré IP67 de protection contre la poussière et l'humidité
- Le kit bus de terrain E/S réduit le travail de connexion, minimise le câblage et réduit l'encombrement
- Raccords instantanés remplaçables
- 1 Ă 12 stations disponibles en standard
VQC4000 collecteur / Ensemble vanne avec EX260
La série VQC comprend cinq ensembles de câblage standard qui facilitent les travaux de câblage et de maintenance, tandis que les boîtiers de protection de trois d’entre eux sont conformes à la norme IP67 en matière de protection contre la poussière et l’humidité. L'utilisation de connecteurs à broches multiples pour remplacer le câblage à l'intérieur des blocs de distributeur offre une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou de la modification de la configuration du distributeur. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
- Collecteur enfichable de type EX260 Ă montage sur socle pour vannes VQC4000 li>
- DeviceNet & trade; span>, protocoles PROFIBUS DP, CC-Link, CAT Ether et Fieldbus PROFINET li>
- Maximum 12 stations disponibles en standard li> ul>
VV5QC41-SDV, Base de collecteur (pour EX126)
La série VQC comprend cinq ensembles de câblage standard qui facilitent les travaux de câblage et de maintenance, tandis que les boîtiers de protection de trois d’entre eux sont conformes à la norme IP67 en matière de protection contre la poussière et l’humidité. L'utilisation de connecteurs à broches multiples pour remplacer le câblage à l'intérieur des blocs de distributeur offre une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou de la modification de la configuration du distributeur. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
- Embase avec unité SI EX126
- Installation et retrait facile de l'unité SI
- Conforme au marquage CE
- Protection IP67
- 8 stations maximum en standard
- Correspond Ă CC-Link Ver.1.10
VQC4000 collecteur / Ensemble vanne avec EX600
La série VQC comprend cinq ensembles de câblage standard qui facilitent les travaux de câblage et de maintenance, tandis que les boîtiers de protection de trois d’entre eux sont conformes à la norme IP67 en matière de protection contre la poussière et l’humidité. L'utilisation de connecteurs à broches multiples pour remplacer le câblage à l'intérieur des blocs de distributeur offre une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou de la modification de la configuration du distributeur. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
- Pour vannes encliquetables montées sur embase VQC4000
- La protection est conforme au degré IP67 de protection contre la poussière et l'humidité
- interface bus de terrain E/S
- Raccords instantanés remplaçables
- 1 Ă 16 stations disponibles en standard
VQC4000 Manifold/Valve Assembly with Terminal Block Box
La série VQC comprend cinq ensembles de câblage standard qui facilitent les travaux de câblage et de maintenance, tandis que les boîtiers de protection de trois d’entre eux sont conformes à la norme IP67 en matière de protection contre la poussière et l’humidité. L'utilisation de connecteurs à broches multiples pour remplacer le câblage à l'intérieur des blocs de distributeur offre une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou de la modification de la configuration du distributeur. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
- Pour vannes encliquetables montées sur embase VQC4000
- Conforme à IP67 pour la protection contre la poussière et l'humidité
- Les terminals sont concentrés en ensembles compacts à l'intérieur du bornier
- La connexion électrique G3/4 permet la connexion des raccord du bornier
- 1 Ă 10 stations disponible en standard
VQC1000 / 2000/4000, (kit F, 25 broches) D-sub connecteur Boîtier
La série VQC comprend cinq ensembles de câblage standard qui facilitent les travaux de câblage et de maintenance, tandis que les boîtiers de protection de trois d’entre eux sont conformes à la norme IP67 en matière de protection contre la poussière et l’humidité. L'utilisation de connecteurs à broches multiples pour remplacer le câblage à l'intérieur des blocs de distributeur offre une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou de la modification de la configuration du distributeur. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
- Kit de connecteur D-SUB 25 broches li>
- Conforme Ă la classification de protection IP40 li> ul>
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits Ă vide