- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- VQC 4000/5000
- Série 4000
- Base de montage Plug-in
- VQC1000 / 2000/4000, (kit F, 25 broches) D-sub connecteur Boîtier
VQC1000 / 2000/4000, (kit F, 25 broches) D-sub connecteur Boîtier
La série VQC comprend cinq ensembles de câblage standard qui facilitent les travaux de câblage et de maintenance, tandis que les boîtiers de protection de trois d’entre eux sont conformes à la norme IP67 en matière de protection contre la poussière et l’humidité. L'utilisation de connecteurs à broches multiples pour remplacer le câblage à l'intérieur des blocs de distributeur offre une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou de la modification de la configuration du distributeur. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
- Kit de connecteur D-SUB 25 broches li>
- Conforme à la classification de protection IP40 li> ul>