VV5QC41-**FD*, Montage sur embase, unité embrochable, connecteur sub D

La série VQC comprend cinq ensembles de câblage standard qui facilitent les travaux de câblage et de maintenance, tandis que les boîtiers de protection de trois d’entre eux sont conformes à la norme IP67 en matière de protection contre la poussière et l’humidité. L'utilisation de connecteurs à broches multiples pour remplacer le câblage à l'intérieur des blocs de distributeur offre une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou de la modification de la configuration du distributeur. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.

  • Pour vannes encliquetables montées sur embase VQC4000
  • Conforme à IP40
  • Le sub connecteur D réduit le travail en minimisant le câblage et réduisant l'encombrement
  • Connecteur sub-D à 25 broches conforme aux normes MIL
  • 1 à 12 stations disponibles en standard
VV5QC41-**FD*, Montage sur embase, unité embrochable, connecteur sub D
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Stations Configuration Status
Orifice Configuration Status
Type de filetage Configuration Status
Nom du kit Configuration Status