- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- VQC 4000/5000
- Série 4000
- Base de montage Plug-in
- VV5QC41-SDV, Base de collecteur (pour EX126)
VV5QC41-SDV, Base de collecteur (pour EX126)
La série VQC comprend cinq ensembles de câblage standard qui facilitent les travaux de câblage et de maintenance, tandis que les boîtiers de protection de trois d’entre eux sont conformes à la norme IP67 en matière de protection contre la poussière et l’humidité. L'utilisation de connecteurs à broches multiples pour remplacer le câblage à l'intérieur des blocs de distributeur offre une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou de la modification de la configuration du distributeur. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
- Embase avec unité SI EX126
- Installation et retrait facile de l'unité SI
- Conforme au marquage CE
- Protection IP67
- 8 stations maximum en standard
- Correspond à CC-Link Ver.1.10