- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Manomètres
- DG
- GD40-2-01, Manomètre différentiel
GD40-2-01, Manomètre différentiel
La pression différentielle à l'entrée et la sortie de l'équipement d'air comprimé peut être visualisée en un coup d'oeil sur le manomètre de pression différentielle. Il est idéal pour l'entretien les contrôles d'entretien des filtres. Compact et léger, il peut être installé facilement en installant un circuit bypass. GD40 est livré avec un capot de protection pour prévenir les dangers.
- jauge de pression différentielle li>
- Applicable Fluide:.. L'air comprimé li>
- Plages de pression:. 0 à 0,2 MPa li>
- Répétabilité: ± 0,006 MPa . li>
- fourni avec une housse de protection pour éviter les risques. li> ul>