- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Hygiénique
- HY
- HYB, Conception hygiénique Cylindre, Type Rond
HYB, Conception hygiénique Cylindre, Type Rond
' Les vérins au design hygiénique de SMC de la série HY offrent une résistance à l'eau améliorée de façon significative grâce à l'adoption d'une construction du système de lubrification. La configuration plate du vérin (les rainures pour les détecteurs et les trous pour les vis d'amortissement ont été éliminés, etc.) permet de rincer facilement la surface .
- Durée de vie cinq fois plus longue que le cylindre résistant à l'eau conventionnel LI>
- Les dimensions de montage sont identiques à celles de la série CG1 LI>
- Pression de fonctionnement maximale: & nbsp; 1.0MPa LI>
- Température ambiante et de fluide: w
avec interrupteur automatique: 0 ° C à 60 ° C, sans détecteur: 0 ° C à 70 ° C FONT> LI> - Matériau d'étanchéité: NBR et FKM externe FONT> LI> UL>