HY
' Les vérins au design hygiénique de SMC de la série HY offrent une résistance à l'eau améliorée de façon significative grâce à l'adoption d'une construction du système de lubrification. La configuration plate du vérin (les rainures pour les détecteurs et les trous pour les vis d'amortissement ont été éliminés, etc.) permet de rincer facilement la surface .
HY(D)Q, Vérin au design hygiénique, modèle de base
' Les vérins au design hygiénique de SMC de la série HY offrent une résistance à l'eau améliorée de façon significative grâce à l'adoption d'une construction du système de lubrification. La configuration plate du vérin (les rainures pour les détecteurs et les trous pour les vis d'amortissement ont été éliminés, etc.) permet de rincer facilement la surface .- Vérin à désign hygiénique
- Alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Courses jusqu'à 100 mm selon l'alésage
- Le nouveau détecteur permet de nettoyer facilement la surface du vérin
- La nouvelle lubrification améliore de manière significative la résistance à l'eau
- Taraudage ou taraudage de la tige
HYB, Conception hygiénique Cylindre, Type Rond
' Les vérins au design hygiénique de SMC de la série HY offrent une résistance à l'eau améliorée de façon significative grâce à l'adoption d'une construction du système de lubrification. La configuration plate du vérin (les rainures pour les détecteurs et les trous pour les vis d'amortissement ont été éliminés, etc.) permet de rincer facilement la surface .- Durée de vie cinq fois plus longue que le cylindre résistant à l'eau conventionnel LI>
- Les dimensions de montage sont identiques à celles de la série CG1 LI>
- Pression de fonctionnement maximale: & nbsp; 1.0MPa LI>
- Température ambiante et de fluide: w
avec interrupteur automatique: 0 ° C à 60 ° C, sans détecteur: 0 ° C à 70 ° C FONT> LI> - Matériau d'étanchéité: NBR et FKM externe FONT> LI> UL>
HY(D)G, Vérin au design hygiénique, modèle à guide
' Les vérins au design hygiénique de SMC de la série HY offrent une résistance à l'eau améliorée de façon significative grâce à l'adoption d'une construction du système de lubrification. La configuration plate du vérin (les rainures pour les détecteurs et les trous pour les vis d'amortissement ont été éliminés, etc.) permet de rincer facilement la surface .- Cylindre design hygiénique
- Tailles d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Frappe jusqu'à 200mm en fonction de la taille de l'alésage
- Nouvelle construction de lubrification améliore significativement la résistance à l'eau
- Interrupteur automatique capable LI> UL>
P>
HY(D)C, Vérin au design hygiénique, modèle ISO
' Les vérins au design hygiénique de SMC de la série HY offrent une résistance à l'eau améliorée de façon significative grâce à l'adoption d'une construction du système de lubrification. La configuration plate du vérin (les rainures pour les détecteurs et les trous pour les vis d'amortissement ont été éliminés, etc.) permet de rincer facilement la surface .- Vérin au désign hygiénique
- Conforme ISO/VDMA
- Alésage (mm) : 32, 40, 50, 63
- Course jusqu'à 600 mm selon l'alésage
- Compatible avec les détecteurs