- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Hygiénique
- HY
- HY(D)C, Vérin au design hygiénique, modèle ISO
HY(D)C, Vérin au design hygiénique, modèle ISO
' Les vérins au design hygiénique de SMC de la série HY offrent une résistance à l'eau améliorée de façon significative grâce à l'adoption d'une construction du système de lubrification. La configuration plate du vérin (les rainures pour les détecteurs et les trous pour les vis d'amortissement ont été éliminés, etc.) permet de rincer facilement la surface .
- Vérin au désign hygiénique
- Conforme ISO/VDMA
- Alésage (mm) : 32, 40, 50, 63
- Course jusqu'à 600 mm selon l'alésage
- Compatible avec les détecteurs