- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Hygiénique
- HY
- HY(D)Q, Vérin au design hygiénique, modèle de base
HY(D)Q, Vérin au design hygiénique, modèle de base
' Les vérins au design hygiénique de SMC de la série HY offrent une résistance à l'eau améliorée de façon significative grâce à l'adoption d'une construction du système de lubrification. La configuration plate du vérin (les rainures pour les détecteurs et les trous pour les vis d'amortissement ont été éliminés, etc.) permet de rincer facilement la surface .
- Vérin à désign hygiénique
- Alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Courses jusqu'à 100 mm selon l'alésage
- Le nouveau détecteur permet de nettoyer facilement la surface du vérin
- La nouvelle lubrification améliore de manière significative la résistance à l'eau
- Taraudage ou taraudage de la tige