- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Hygiénique
- HY
- HY(D)G, Vérin au design hygiénique, modèle à guide
HY(D)G, Vérin au design hygiénique, modèle à guide
' Les vérins au design hygiénique de SMC de la série HY offrent une résistance à l'eau améliorée de façon significative grâce à l'adoption d'une construction du système de lubrification. La configuration plate du vérin (les rainures pour les détecteurs et les trous pour les vis d'amortissement ont été éliminés, etc.) permet de rincer facilement la surface .
- Cylindre design hygiénique
- Tailles d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Frappe jusqu'à 200mm en fonction de la taille de l'alésage
- Nouvelle construction de lubrification améliore significativement la résistance à l'eau
- Interrupteur automatique capable LI> UL>
P>